Una "terza mano" per la produzione
Ciò che è nato come un'idea spontanea in un garage è oggi un prodotto brevettato nel portafoglio KIPP: la leva eccentrica con mandrino di serraggio offre un modo rapido e rimovibile per posizionare e fissare i componenti in un'unica operazione. Come ausilio di montaggio flessibile, trova impiego ovunque siano richieste maneggevolezza, precisione e risparmio di tempo, dalla costruzione di veicoli alla realizzazione di dispositivi di montaggio.
Dalla richiesta del cliente alla produzione in serie
L'idea originaria è nata da una sfida pratica: un cliente cercava una soluzione per eseguire in modo efficiente i processi di rivettatura sui telai dei camion con una sola persona. L'obiettivo era disporre di una sorta di "terza mano" che mantenesse e centrasse i pezzi da lavorare nei fori esistenti - senza utensili aggiuntivi, senza viti.
L'esperto KIPP Franz Mayr ha quindi sviluppato un primo prototipo composto da una leva eccentrica e da un meccanismo di espansione. L'idea si è dimostrata efficace ed è stata perfezionato fino a diventare un prodotto brevettato.